17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下(ホース無) 04999080

スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下(ホース無)

通常単価(税別)
26,235
税込単価
28,859
通常出荷日:4日目

【特長】・管洗浄用の吐出用バルブです。・管洗浄用の吐出用バルブです。【商品仕様】・パイプクリーニング用...

詳細を確認

型番:

04999080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04999080の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
135-8953
質量(g)
1000
耐圧
21MPa以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04999080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,235
( 28,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管洗浄用の吐出用バルブです。
・管洗浄用の吐出用バルブです。
【商品仕様】
・パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下(ホース無)
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下(ホース無)の型番04999080のページです。 型番04999080に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下(ホース無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下(ホース無)
スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下2mホース付
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格26,23536,58434,66975,59963,35632,986
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード135-8953135-8952147-5833147-5826147-4275147-4205
質量(g)100040005000500050005000
耐圧21MPa以下21MPa以下20MPa以下20MPa以下20MPa以下20MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト