17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリコック
  • ポリコック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリコック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0464

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・内容の取り出しに便利なコックです。
・全高が比較的少ない為、容器の低い位置に付ける事ができます。
・別途費用にて各種ポリエチレン容器に取付加工できます。
【用途】
・容器に取付する事により、容器内の液体を排出に。

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
168-5850
JANコード
4947592004640
質量(g)
34.000
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
69
幅(mm)
107
外径(mm)
19

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト