ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

トラップU管 0434-25

トラップU管 0434-25 0434-25
通常単価(税別)
2,391
税込単価
2,630
通常出荷日:14日目

【特長】・品番のうしろは呼・テール管側:さしこみパッキン、ナット付きキセル管、ステッキ管側:平パッキン...

詳細を確認

型番:

0434-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0434-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353043408
トラスココード
807-5933
質量(g)
159.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
0434-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,391
( 2,630 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは呼
・テール管側:さしこみパッキン、ナット付きキセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
【商品仕様】
・トラップU管
・JANコード:4972353043408
・トラスココード:807-5933
・質量:159g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラップU管 0434-25の型番0434-25のページです。 型番0434-25に関する仕様情報を記載しております。
トラップU管 0434-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラップU管 0434-25
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 糸ネジ直管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,3911,0827,4002761092,381
通常出荷日14日目7日目9日目7日目1日目7日目
JANコード497235304340849723534373134972353018765497235366903549723536262744972353043316
トラスココード807-5933807-6698807-5608807-8402807-4560807-5932
質量(g)159.000107.000259.5008.0006.600191.100
材質1黄銅PVC材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 PP黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト