17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ニュー体育館モップ 041-030

ミヅシマ ニュー体育館モップ

通常単価(税別)
16,38114,470
税込単価
18,01915,917
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・体育館等の屋内での清掃向けのT型モップです。・モップ部の長さが1Mあるロングタイプです。・糸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    ヘッド交換式
  • JANコード
    4964079014855
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    802-0462
  • 材質1
    モップヘッド:アルミ型材、ハンドル:アルミパイプ、ループ上不織布・混紡糸
  • 柄長さ(mm)
    1300
  • 柄直径(mm)
    25

型番:

041-030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

041-030の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
ヘッド交換式
JANコード
4964079014855
質量(g)
1800.0
トラスココード
802-0462
材質1
モップヘッド:アルミ型材、ハンドル:アルミパイプ、ループ上不織布・混紡糸
柄長さ(mm)
1300
柄直径(mm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
041-030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,38114,470
( 15,917 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体育館等の屋内での清掃向けのT型モップです。
・モップ部の長さが1Mあるロングタイプです。
・糸との取り外しもマジックテープでワンタッチでおこなえます。
【用途】
・体育館施設の掃除

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ニュー体育館モップの型番041-030のページです。 型番041-030に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ニュー体育館モップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ニュー体育館モップ
ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)
ミヅシマ ワイドモップ
ミヅシマ カラースプリングモップ
ニュー除電払い
テラモト ニュー自在ホーキ 30cm
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業山崎産業テラモト
通常価格16,38113,71423,88216,258 -2,838 -1,532
通常出荷日4日目4日目6日目4日目1日目2日目
商品タイプモップモップモップモップ--
モップタイプヘッド交換式モップ替糸-ヘッド交換式--
JANコード49640790148554964079002197----
質量(g)1800.0150.000----
トラスココード802-0462802-0466----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト