17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ワイドモップ 041-002

ミヅシマ ワイドモップ【10個入り】

通常単価(税別)
23,882
税込単価
26,270
通常出荷日:6日目

【特長】・帯電剤の糸がついた屋内向けのモップです。【用途】・各施設の掃除

詳細を確認

型番:

041-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

041-002の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
化学モップ
その他
-
JANコード
4964079002111
質量(g)
660.0
トラスココード
802-0455
材質1
ハンドル:樹脂コーティングパイプ
材質2
スペア糸:綿50%・レーヨン35%・ポリエステル15%
柄長さ(mm)
1200
柄直径(mm)
22

絞り込み条件

  • モップタイプ

  • その他

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 柄長さ(mm)

  • 柄直径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
041-002

モップタイプ

その他

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

柄長さ(mm)

柄直径(mm)

最小発注数量
化学モップ
-
4964079002111
660.0
802-0455
ハンドル:樹脂コーティングパイプ
スペア糸:綿50%・レーヨン35%・ポリエステル15%
1200
22
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,882
( 26,270 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電剤の糸がついた屋内向けのモップです。
【用途】
・各施設の掃除

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ワイドモップの型番041-002のページです。 型番041-002に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ワイドモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ワイドモップ
ミヅシマ ニュー体育館モップ
ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)
ワイドモップ/ワイドワックスラーグ(スペア)
ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ
HS ワイドモップ60
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格23,88216,38113,7144,355 -7,058 -9,300
通常出荷日6日目4日目4日目1日目1日目9日目
商品タイプモップモップモップモップモップ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト