ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76

ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76 0409-80X76
通常単価(税別)
2,033
税込単価
2,236
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ゴム栓(くさりなし)・JANコード:4972353000432・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

0409-80X76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0409-80X76の仕様・寸法情報

JANコード
4972353000432
トラスココード
807-5916
質量(g)
146.000
材質1
NBR

商品情報

特徴
  • 上外径80mm、下外径76mm
仕様
  • 材質:NBR

型番リスト

表示件数
型番
0409-80X76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,033
( 2,236 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴム栓(くさりなし)
・JANコード:4972353000432
・トラスココード:807-5916
・質量:146g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76の型番0409-80X76のページです。 型番0409-80X76に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
風呂用 ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴムつきケレップ
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
カクダイ ゴム栓 53×47×46
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0331,8085341241,839812
通常出荷日2日目2日目1日目1日目7日目2日目
JANコード497235300043249723530004254972353040971497235307311549723536220614972353980697
トラスココード807-5916807-3163807-5912807-4067807-7778807-3614
質量(g)146.00011031.0008.20044.200143.000
材質1NBRNBRNBR材質 EPDM、黄銅ステンレスNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト