ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

富士グローブ 帆布胸当前掛 大

富士グローブ 帆布胸当前掛 大 0408
  • 富士グローブ 帆布胸当前掛 大
通常単価(税別)
2,404
税込単価
2,644
通常出荷日:7日目

【特長】・丈夫な帆布で汚れ・擦れから作業服を保護。【用途】・建設・土木・溶接。

詳細を確認

型番:

0408
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0408の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
帆布
全長(mm)
990
JANコード
4952558040808
トラスココード
851-3498
質量(g)
457.000

型番リスト

表示件数
型番
0408
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404
( 2,644 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な帆布で汚れ・擦れから作業服を保護。
【用途】
・建設・土木・溶接。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士グローブ 帆布胸当前掛 大の型番0408のページです。 型番0408に関する仕様情報を記載しております。
富士グローブ 帆布胸当前掛 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士グローブ 帆布胸当前掛 大
溶接用牛床革胸前掛
富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー
富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B
帆布頭巾 白 大(石川島型10cm長)
帆布腕カバー
メーカー富士グローブシモン富士グローブ富士グローブ日本光器製作所日本光器製作所
通常価格2,4044,6675,9951,4662,1201,604 -
通常出荷日7日目10日目2日目1日目4日目3日目〜
商品タイプ溶接用保護具-溶接用保護具-溶接用保護具溶接用保護具
材質帆布牛床革牛床革---
全長(mm)990-240---
JANコード4952558040808-4952558021906---
トラスココード851-3498-851-3495---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト