ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 結束バンド 200mm

スーパー工業 結束バンド 200mm 04000558
  • スーパー工業 結束バンド 200mm
通常単価(税別)
70
税込単価
77
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・インシュロック200mm・質量:50g。オプション品

型番:

04000558
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000558の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
トラスココード
147-4279
質量(g)
50

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
04000558
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70
( 77 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】・インシュロック200mm・質量:50g。オプション品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 結束バンド 200mmの型番04000558のページです。 型番04000558に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 結束バンド 200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 結束バンド 200mm
スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)
スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格707,50076,2062,977,4064,98612,656,250
通常出荷日4日目4日目9日目11日目4日目5日目
全長(mm)200-----
-----
トラスココード147-4279-----
質量(g)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト