17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 スズランノズル 04000096B

スーパー工業 スズランノズル

通常単価(税別)
68,730
税込単価
75,603
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・スーパー工業 スズランノズルです。・本商品はスーパー高圧洗浄機のオプション品です。

詳細を確認

型番:

04000096B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000096Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-4268
質量(g)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04000096B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,730
( 75,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スーパー工業 スズランノズルです。
・本商品はスーパー高圧洗浄機のオプション品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 スズランノズルの型番04000096Bのページです。 型番04000096Bに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 スズランノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 スズランノズル
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m
15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
パイプクリーニングキット(15m・スズランノズル付)
1/4スズランノズル M2型 ピンタイプ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業エスコリョービアサダ
通常価格68,730101,64077,58927,86227,35332,713 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目7日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
トラスココード147-4268147-4282147-4276---
質量(g)20050003000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト