ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付 04000094B

スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付

通常単価(税別)
39,041
税込単価
42,945
通常出荷日:4日目

【特長】・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。・管径25A~200A...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    112-7559
  • 質量 (g)
    5000
  • ホース長さ (m)
    20
  • 耐圧
    16Mpa以下
  • サイズ (mm)
    #084(ノズル)
  • 内径(インチ)
    3/8

ご注意

  • 他の設定もございます。お問い合わせ下さい。

型番:

04000094B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000094Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
112-7559
質量(g)
5000
ホース長さ(m)
20
耐圧
16Mpa以下
サイズ(mm)
#084(ノズル)
内径(インチ)
3/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04000094B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,041
( 42,945 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。
・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。
【商品仕様】
・パイプクリーニングキット10Mpa以下3/8×20m084付
・トラスココード:112-7559
・質量:5kg

ご注意

  • 他の設定もございます。お問い合わせ下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付の型番04000094Bのページです。 型番04000094Bに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付
スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付
スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 074付
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格39,04139,04150,14234,66975,59932,986
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード112-7559112-7562135-1131147-5833147-5826147-4205
質量(g)500050005000500050005000
ホース長さ(m)202020202020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト