17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付

通常単価(税別)
20,77350,142
税込単価
22,85055,156
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。・管径25A~200A...

詳細を確認

ご注意

  • 他の設定もございます。お問い合わせ下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ホース長さ(m)

  • 適合機種

  • 耐圧

  • サイズ(mm)

  • 内径(インチ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

ホース長さ

(m)

適合機種

耐圧

サイズ

(mm)

内径(インチ)

最小発注数量
-
135-1134
5000
20
-
21Mpa以下
#084(ノズル)
3/8
1個
4589413150282
107-7229
2000
8
SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440
-
-
3/16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,142
( 55,156 )
4日目
20,773
( 22,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。
・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。

【商品仕様】
・パイプクリーニングキット20Mpa以下3/8×20m084付
・質量:5kg

ご注意

  • 他の設定もございます。お問い合わせ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付
スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付
スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 074付
スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格20,773-39,04150,14239,04134,66975,599
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト