17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用 04000086A

スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用

通常単価(税別)
24,860
税込単価
27,346
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・水道直結用給水ホース&アダプターセット吸水1/2×余水3/8用・質量:3kg

詳細を確認

型番:

04000086A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000086Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-4298
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04000086A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,860
( 27,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水道直結用給水ホース&アダプターセット吸水1/2×余水3/8用
・質量:3kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用の型番04000086Aのページです。 型番04000086Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用
スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン
高圧ホース(洗浄機用)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業ニルフィスクアドバンスエスコエスコ
通常価格24,86030,60015,000342,187 -28,92110,602 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプその他--高圧洗浄機その他その他
その他オプション---オプションオプション
トラスココード147-4298-----
質量(g)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト