ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*

スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m* 04000086
通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・給水ホース仕組水道直結用1/2×10m*・質量:2kg

型番:

04000086
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000086の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04000086
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・給水ホース仕組水道直結用1/2×10m*
・質量:2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*の型番04000086のページです。 型番04000086に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m
スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業ニルフィスクアドバンススーパー工業スーパー工業
通常価格15,00024,86030,600342,187 -77,58951,303
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト