17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 残水処理キットASY 40Aクイック(ノズルナシ*) 040000781

スーパー工業 残水処理キットASY 40Aクイック(ノズルナシ*)

通常単価(税別)
71,140
税込単価
78,254
通常出荷日:4日目

【用途】・タンクや溝などの残水の処理に使用します。・ 高圧洗浄機の噴射負圧を利用し残水を汲み上げます。...

詳細を確認

型番:

040000781
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

040000781の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-4296
質量(g)
5000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
040000781
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,140
( 78,254 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・タンクや溝などの残水の処理に使用します。
・ 高圧洗浄機の噴射負圧を利用し残水を汲み上げます。
【商品仕様】
・残水処理キットASY40Aクイック(ノズルナシ*)
・質量:5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 残水処理キットASY 40Aクイック(ノズルナシ*)の型番040000781のページです。 型番040000781に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 残水処理キットASY 40Aクイック(ノズルナシ*)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 残水処理キットASY 40Aクイック(ノズルナシ*)
スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #074
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #084
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格71,14069,89433,07933,08919,70418,093
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード147-4296147-4277147-5825147-4213147-4220147-4224
質量(g)5000500030003000300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト