ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 1/4

型番:

040000689
解除
    数量:

    040000689の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    040000689
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,101
    ( 6,711 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ワンタッチカプラSUSメス1/4
    ・質量:0.2kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 1/4の型番040000689のページです。 型番040000689に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 1/4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 1/4
    スーパー工業 クイックカプラ メス 3/8
    バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様
    洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
    スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 3/8
    1/4SUS洗管ホース コック付
    メーカースーパー工業スーパー工業アサダアサダスーパー工業アサダ
    通常価格6,1011,34346,913 -83,550 -1,70030,572 -
    通常出荷日4日目4日目4日目〜5日目4日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました