ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 可変ノズル φ1.1

スーパー工業 可変ノズル φ1.1 04000021K
通常単価(税別)
7,149
税込単価
7,864
通常出荷日:4日目

【特長】・噴射角度を自在にコントロール可能です。・ 1/4メスネジタイプです。・SAW用です。・噴射角...

詳細を確認

型番:

04000021K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000021Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04000021K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,149
( 7,864 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・噴射角度を自在にコントロール可能です。
・ 1/4メスネジタイプです。
・SAW用です。
・噴射角度を自在にコントロール可能です。
・ 1/4メスネジタイプです。
・SAW用です。

【商品仕様】
・可変ノズルφ1.1
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 可変ノズル φ1.1の型番04000021Kのページです。 型番04000021Kに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 可変ノズル φ1.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 可変ノズル φ1.1
トルネードノズル(25MPa以下用)
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m
1/4"逆噴射ノズル T型 前方1穴
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 1/4
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業アサダスーパー工業
通常価格7,14914,766 -101,64077,5898,907 -6,101
通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト