ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー工業 クイックカプラ オス 3/8

スーパー工業 クイックカプラ オス 3/8 04000012
通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:4日目

【特長】・スーパー工業専用接続金具です。・工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に抜群です。・スーパー...

詳細を確認

型番:

04000012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000012の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04000012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパー工業専用接続金具です。
・工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に抜群です。
・スーパー工業専用接続金具です。
・工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に抜群です。

【商品仕様】
・クイックカプラオス3/8
・質量:0.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 クイックカプラ オス 3/8の型番04000012のページです。 型番04000012に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 クイックカプラ オス 3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 クイックカプラ オス 3/8
スーパー工業 クイックカプラ メス×オスネジ 3/8
スーパー工業 クイックカプラ メス 3/8
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 ♯074後45°オス 35MPa
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #074
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業アサダスーパー工業
通常価格8691,7001,34355,17833,31319,704
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト