17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

刃物専用錆止油 220ml
エーゼット
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
アシストカラーざる
新輝合成
エーゼット 刃物お手入油100ml 037

エーゼット 刃物お手入油100ml

通常単価(税別)
733
税込単価
806
通常出荷日:4日目

【特長】・食品添加物規格適合オイルを使用し、調理用刃物にも使えます。【商品仕様】・容量(ml):100...

詳細を確認

    型番:

    037
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    037の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    037
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    733
    ( 806 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品添加物規格適合オイルを使用し、調理用刃物にも使えます。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):100
    ・JANコード:4960833037009
    ・トラスココード:868-1926
    ・質量:105g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エーゼット 刃物お手入油100mlの型番037のページです。 型番037に関する仕様情報を記載しております。
    エーゼット 刃物お手入油100mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エーゼット 刃物お手入油100ml
    エーゼット 油砥石用オイル100ml
    100ml ミシンオイル
    タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
    エーゼット ジャッキーオイル10 300ml
    エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml
    メーカーエーゼットエーゼットエスコエスコエーゼットエーゼット
    通常価格7336302805956621,273
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト