ファクトリーサプライ用品技術窓口

瑞穂 正角広口20L

通常単価(税別)
5,338
税込単価
5,872
通常出荷日:2日目

【特長】・大口径の広口タイプです。・両手で持てるように本体側面にくぼみがあります。・大口径なので、手を...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    2000~
  • 本体材質
    PE
  • 詳細容量 (ml)
    20000
  • JANコード
    4947592003681
  • トラスココード
    836-6405
  • 質量(g)
    1507.000
  • 材質2
    中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 口径(mm)
    179
  • 高さ(mm)
    410
  • 乳白色
  • 幅(mm)
    250
  • 中栓
    あり
  • 奥行(mm)
    250
  • 耐熱温度(℃)
    80℃(中栓・パッキンは60℃)

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番:

0368
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0368の仕様・寸法情報

容量(ml)
2000~
本体材質
PE
詳細容量(ml)
20000
JANコード
4947592003681
トラスココード
836-6405
質量(g)
1507.000
材質2
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
口径(mm)
179
高さ(mm)
410
乳白色
幅(mm)
250
中栓
あり
奥行(mm)
250
耐熱温度(℃)
80℃(中栓・パッキンは60℃)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0368
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,338
( 5,872 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径の広口タイプです。
・両手で持てるように本体側面にくぼみがあります。
・大口径なので、手を入れての洗浄が楽にできます。
【用途】
・液体の保存・保管に。
【商品仕様】
・容量(L):20
・目盛間隔(ml):-
・幅(mm):250
・奥行(mm):250
・高さ(mm):400
・中栓付
・パッキンなし
・目盛付
・耐熱温度:80℃(中栓・パッキンは60℃)
・JANコード:4947592003681
・トラスココード:836-6405
・質量:1507g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瑞穂 正角広口20Lの型番0368のページです。 型番0368に関する仕様情報を記載しております。
瑞穂 正角広口20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瑞穂 正角広口20L
正角瓶
正角黒色
瑞穂 ノズルセット20L用フタ付
瑞穂 バロンコンテナノズル
TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業TARSONS
通常価格5,33898 -116 -68824211,883
通常出荷日2日目1日目〜4日目1日目4日目4日目
容量(ml)2000~----2000~
本体材質PEPEPEPEPEPP
詳細容量(ml)20000-----
JANコード4947592003681--49475921204184947592003674-
トラスココード836-6405--121-9178120-0434-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト