ファクトリーサプライ用品技術窓口

瑞穂 バロンコンテナノズル 0367
  • 瑞穂 バロンコンテナノズル

瑞穂 バロンコンテナノズル

通常単価(税別)
242
税込単価
266
通常出荷日:4日目

【特長】・排出に便利なノズルです。・弊社製品0360、0361、0362用ノズルです。・適合品番:03...

詳細を確認
  • 本体材質
    PE
  • 詳細タイプ
    バロン専用ノズル
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4947592003674
  • トラスココード
    120-0434
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番:

0367
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0367の仕様・寸法情報

本体材質
PE
詳細タイプ
バロン専用ノズル
本体/オプション
オプション
JANコード
4947592003674
トラスココード
120-0434
質量(g)
13.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0367
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排出に便利なノズルです。
・弊社製品0360、0361、0362用ノズルです。
・適合品番:0360、0361、0362
・食品に使用できます。
【用途】
・0360、0361、0362用ノズルとして。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瑞穂 バロンコンテナノズルの型番0367のページです。 型番0367に関する仕様情報を記載しております。
瑞穂 バロンコンテナノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瑞穂 バロンコンテナノズル
遮光性広口瓶
洗浄瓶ノズルセット
スチロール容器2型
ポリパック
ノズルセット5L・10L用フタ付
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格24297 -159230 -186 -639
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
本体材質PEPEPEPSPE-
詳細タイプバロン専用ノズル遮光性広口瓶100ml用---
本体/オプションオプション本体オプション本体本体-
JANコード4947592003674-----
トラスココード120-0434-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト