17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ) 0315
  • サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)

サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)

通常単価(税別)
15,700
税込単価
17,270
通常出荷日:9日目

【特長】・簡単収納・コンパクトデシケーターです。・こちらの商品にオートユニットは付いておりません。シリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • キャスター
    なし
  • トラスココード
    816-2539
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体、アクリロニトリルスチレン共重合体

型番:

0315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0315の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
キャスター
なし
トラスココード
816-2539
質量(g)
6000.0
材質1
アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体、アクリロニトリルスチレン共重合体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,700
( 17,270 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単収納・コンパクトデシケーターです。
・こちらの商品にオートユニットは付いておりません。シリカゲル交換タイプです。
【用途】
・湿気に弱い物の保管に
【商品仕様】
・E-BOX(ノンオートタイプ)
・トラスココード:816-2539
・質量:6kg
【材質/仕上】
・アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体
・アクリロニトリルスチレン共重合体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)の型番0315のページです。 型番0315に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)
卓上型デシケーター E-BOX
デシケーター FH-2 留金タイプ
デシケーター FL-1 留金タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ
メーカーサンプラテックケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス
通常価格15,70015,70023,55620,00012,400 -15,600 -
通常出荷日9日目6日目3日目3日目9日目〜10日目〜
商品タイプデシケーター-デシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ-乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ--
キャスターなし-なしなし--
トラスココード816-2539-----
質量(g)6000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト