17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロスペックナノハードクリアー

通常単価(税別)
1,084
税込単価
1,192
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    8
  • JANコード
    4975759031444
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    799-7515
  • 材質1
    主成分:ケイ素系化合物、アルコール類

型番:

03144
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

03144の仕様・寸法情報

容量(ml)
8
JANコード
4975759031444
質量(g)
33.000
トラスココード
799-7515
材質1
主成分:ケイ素系化合物、アルコール類
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
03144
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。
【用途】
・ヘッドライト・テールランプ・ウインカーのレンズなどの透明樹脂の光沢出し、保護。
【材質】
・主成分:ケイ素系化合物、アルコール類

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスペックナノハードクリアーの型番03144のページです。 型番03144に関する仕様情報を記載しております。
プロスペックナノハードクリアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロスペックナノハードクリアー
プロスペックナノハード
LIGHT ONE(ライトワン)
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"
スプレーベルトワックス
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション呉工業横浜油脂工業大澤ワックス
通常価格1,0841,1321,5141,5005,3141,343
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目3日目
容量(ml)8850(ベースクリーナー)/8(ハードトップコート)---
JANコード497575903144449757590313144975759031338---
質量(g)33.00033.000157.000---
トラスココード799-7515799-7485799-7493---
材質1主成分:ケイ素系化合物、アルコール類成分:ケイ素化合物、イソプロピルアルコール、石油系溶剤成分:ケイ素系化合物、アルコール類---
よく一緒に購入される商品

ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト