プロスペックナノハード
通常出荷日:1日目
【特長】・白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の「ナノハード クリスタルコーティング...
詳細を確認- 容量(ml)
8
- JANコード
4975759031314
- 質量(g)
33.000
- トラスココード
799-7485
- 材質1
成分:ケイ素化合物、イソプロピルアルコール、石油系溶剤
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
03131の仕様・寸法情報
容量(ml)
8
JANコード
4975759031314
質量(g)
33.000
トラスココード
799-7485
材質1
成分:ケイ素化合物、イソプロピルアルコール、石油系溶剤
-
-
プロスペックナノハードの型番03131のページです。
型番03131に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ソフト99コーポレーション | ソフト99コーポレーション | ソフト99コーポレーション | 呉工業 | 横浜油脂工業 | 大澤ワックス |
| 1,132円 | 1,084円 | 1,514円 | 1,500円 | 5,314円 | 1,343円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 3日目 |
| 8 | 8 | 50(ベースクリーナー)/8(ハードトップコート) | - | - | - |
| 4975759031314 | 4975759031444 | 4975759031338 | - | - | - |
| 33.000 | 33.000 | 157.000 | - | - | - |
| 799-7485 | 799-7515 | 799-7493 | - | - | - |
| 成分:ケイ素化合物、イソプロピルアルコール、石油系溶剤 | 主成分:ケイ素系化合物、アルコール類 | 成分:ケイ素系化合物、アルコール類 | - | - | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。