17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S

ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S

通常単価(税別)
3,67517,092
税込単価
4,04318,801
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰...

詳細を確認
  • 容器タイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

031067【特長】
・鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
【用途】
・ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
・高温下で摺動する箇所に。
【商品仕様】
・容量:500g
・入数:6缶
・JANコード:4906725831034
・トラスココード:868-1919
・質量:0.5kg
031072【特長】
・鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
【用途】
・ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
・高温下で摺動する箇所に。
【商品仕様】
・容量:2.5kg
・入数:1缶
・JANコード:4906725831058
・トラスココード:868-1920
・質量:2.5kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 主な用途

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用温度範囲(℃)

  • 容量(g)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

主な用途

JANコード

トラスココード

使用温度範囲(℃)

容量(g)

質量(g)

材質1

容量(kg)

仕様1

仕様2

ちょう度

最小発注数量
ペースト
ボルト
4906725831034
868-1919
≦800
500
600.0
主成分:鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト
0.5
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します・ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に
高温下で摺動する箇所に・入数:6缶
-
375
1個
ペースト
ボルト
4906725831058
868-1920
-
2500
2500.0
-
-
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します・ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に
高温下で摺動する箇所に・入数:1缶
銅褐色
375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,675
( 4,043 )
1日目
17,092
( 18,801 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します
【用途】
・ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に
・高温下で摺動する箇所に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S
住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg
高温用焼付防止剤 モリペーストAS
20g 焼付き防止潤滑スティック
-40~1400゚C 焼付き防止剤
-180~1200゚C 焼付き防止剤
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤エスコエスコエスコ
通常価格3,675-17,7653,6992,6504,179 -2,730 -
通常出荷日1日目〜6日目1日目1日目1日目〜1日目〜
容器タイプ----

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト