ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ベンコット へパリーゼマスクH-1 50枚入り【50個入り】

ベンコット へパリーゼマスクH-1 50枚入り 030430
通常単価(税別)
3,064
税込単価
3,370
通常出荷日:8日目

【特長】・表面材に低発塵性の「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用しています。・フィルター用に開発されたシ...

詳細を確認

型番:

030430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

030430の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
030430
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,064
( 3,370 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面材に低発塵性の「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用しています。
・フィルター用に開発されたシンテックス(超極細繊維不織布)を使用しています。
・ダストの補集効率が高く、防塵性に優れています。
・接着剤を一切使っていません(ノーバインダー)ので、安全で衛生的です。
・コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連などクリーンルーム内作業に。
【商品仕様】
・耳かけタイプ
・ベンコット へパリーゼマスクH-1 50枚入り
・JANコード:4970512540652
・トラスココード:808-1272
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・キュプラ不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンコット へパリーゼマスクH-1 50枚入りの型番030430のページです。 型番030430に関する仕様情報を記載しております。
ベンコット へパリーゼマスクH-1 50枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット へパリーゼマスクH-1 50枚入り
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコット TF
ベンコット PS-2 (14400枚入)
ワイプオール(x50)
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業アズワン
通常価格3,06432,60831,31625,241 -46,69110,182 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト