ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO アシストざる35 ブルー

通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:4日目

【特長】・水に強く、丈夫で軽い、業務用ざるです。【用途】・水切り、運搬【商品仕様】・外形寸法(mm)幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    PP
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 幅(外形) (mm)
    301~400
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • ブルー
  • 外形寸法:幅 (mm)
    350
  • 外形寸法:奥行 (mm)
    350
  • 外形寸法:高さ (mm)
    180
  • 有効内寸:幅 (mm)
    235
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    235
  • 有効内寸:高さ (mm)
    170
  • JANコード
    4973221029227
  • トラスココード
    779-1682
  • 質量(g)
    261.000
  • タイプ
    手なし

型番:

02922
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02922の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
PP
高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
301~400
奥行(外形)(mm)
301~
ブルー
外形寸法:幅(mm)
350
外形寸法:奥行(mm)
350
外形寸法:高さ(mm)
180
有効内寸:幅(mm)
235
有効内寸:奥行(mm)
235
有効内寸:高さ(mm)
170
JANコード
4973221029227
トラスココード
779-1682
質量(g)
261.000
タイプ
手なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
02922
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、丈夫で軽い、業務用ざるです。
【用途】
・水切り、運搬
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:350×350×180
・TONBO アシストざる35 ブルー
・JANコード:4973221029227
・トラスココード:779-1682
・質量:261g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONBO アシストざる35 ブルーの型番02922のページです。 型番02922に関する仕様情報を記載しております。
TONBO アシストざる35 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO アシストざる35 ブルー
TONBO アシストざる30 ブルー
TONBO アシストざる55 ブルー
TONBO アシスト水切り No.0 ブルー
アシスト抗菌角ざる深
フラワーザル
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格758667962 -3,2331,302 -665 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ丸型丸型丸型角型--
材質PPPPPPPP--
高さ(外形)(mm)151~250151~250-151~250-~150
幅(外形)(mm)301~400~300401~401~--
奥行(外形)(mm)301~201~300301~301~--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト