17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック グレージングパテ2 グリーン 250G

通常単価(税別)
1,964
税込単価
2,160
通常出荷日:2日目

【特長】・1液性のチューブ入りなのでロスがなく最後まで使えます。・ヘラ伸び性が良く、容易に均一に塗布で...

詳細を確認

型番:

029-0213-65
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

029-0213-65の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
その他
色詳細
グリーン
容量(g)
250
硬化時間(25℃)
15~20分(20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
029-0213-65
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,964
( 2,160 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液性のチューブ入りなのでロスがなく最後まで使えます。
・ヘラ伸び性が良く、容易に均一に塗布できます。
【用途】
・プラサフ塗布後の凹部修正、旧塗膜のペーパー傷、小さな凹部の修正、中塗塗布後の傷、凹部ひろい修正など。
【商品仕様】
・色:グリーン
・容量(g):250
・可使時間(分):*
・指触乾燥(20℃):約10分
・研磨可能時間(20℃):約20分
・上塗り可能時間(20℃):2時間
・適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)
・JANコード:4957139292348
・トラスココード:779-7010
・質量:250g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック グレージングパテ2 グリーン 250Gの型番029-0213-65のページです。 型番029-0213-65に関する仕様情報を記載しております。
ロック グレージングパテ2 グリーン 250Gのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
穴埋めに最適
4
満足度:4.0
乾燥時間も早く非常に使い勝手がよろしいです。 スコアドローンとくらべると粒子が小さいですが、一般のパテよりは食いつきもい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック グレージングパテ2 グリーン 250G
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473
耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb
ベロメタル カバン入りキット2.5kg
F2 1lb 治工具補修・液状
WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般
メーカーロックペイントヘンケルITWベロメタルITWITW
通常価格1,96410,21759,751 -320,71110,61410,274
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品種類簡易補修剤-金属用補修剤-金属用補修剤金属用補修剤
その他その他-
色詳細グリーン-----
容量(g)250-----
硬化時間(25℃)15~20分(20℃)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト