17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシスト洗桶 ブルー
  • アシスト洗桶 ブルー

アシスト洗桶 ブルー

通常単価(税別)
773955
税込単価
8501,051
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・丸型洗桶です。【用途】・洗桶【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

トラスココード

JANコード

高さ(mm)

幅(mm)

奥行(mm)

質量

(g)

最小発注数量
385
385
145
10
779-1500
4973221028619
ブルー
145
385
385
419.000
2個
345
345
135
7.2
779-1518
4973221028633
ブルー
135
345
345
333.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
4日目
773
( 850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型洗桶です。
【用途】
・洗桶
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アシスト洗桶 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシスト洗桶 ブルー
TONBO ストロングタブ ひも付き
みそ容器
トロ箱No.220 青
T型 丸槽 (ポリエチレン製)フタ
トロ箱No.140 青
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成岐阜プラスチック工業ダイライト岐阜プラスチック工業
通常価格773-1,242 -2,12218,1789,534 -14,174
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目7日目8日目7日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)---

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト