ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

通常単価(税別)
2,976
税込単価
3,274
通常出荷日:1日目

【特長】・超大型サイズの水切りカゴです。【用途】・水切り【商品仕様】・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    PP
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • ベージュ
  • 外形寸法:幅 (mm)
    545
  • 外形寸法:奥行 (mm)
    425
  • 外形寸法:高さ (mm)
    175
  • JANコード
    4973221028527
  • トラスココード
    779-1496
  • 質量(g)
    1725.000
  • サイズ
    No.0

型番:

02852
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02852の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
PP
高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
401~
奥行(外形)(mm)
301~
ベージュ
外形寸法:幅(mm)
545
外形寸法:奥行(mm)
425
外形寸法:高さ(mm)
175
JANコード
4973221028527
トラスココード
779-1496
質量(g)
1725.000
サイズ
No.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02852
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,976
( 3,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超大型サイズの水切りカゴです。
【用途】
・水切り
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:545×425×175
・TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ
・JANコード:4973221028527
・トラスココード:779-1496
・質量:1725g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONBO アシスト水切り No.0 ベージュの型番02852のページです。 型番02852に関する仕様情報を記載しております。
TONBO アシスト水切り No.0 ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ
TONBO アシスト水切り No.0 ブルー
TONBO アシストざる30 ブルー
TONBO アシストざる35 ブルー
TONBO アシストざる55 ブルー
アシスト抗菌角ざる深
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格2,9763,233667758962 -1,302 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ角型角型丸型丸型丸型-
材質PPPPPPPPPP-
高さ(外形)(mm)151~250151~250151~250151~250--
幅(外形)(mm)401~401~~300301~400401~-
奥行(外形)(mm)301~301~201~300301~301~-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト