17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 接顔カバー E 50枚入り 02814

シゲマツ 接顔カバー E 50枚入り【50個入り】

通常単価(税別)
4,7904,618
税込単価
5,2695,080
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・接顔部のゴムかぶれを防ぎます。【商品仕様】・マスク接顔部のかぶれを防ぎます。・シゲマツ 接顔...

詳細を確認

    型番:

    02814
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    02814の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02814
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,7904,618
    ( 5,080 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接顔部のゴムかぶれを防ぎます。
    【商品仕様】
    ・マスク接顔部のかぶれを防ぎます。
    ・シゲマツ 接顔カバー E 50枚入り
    ・JANコード:4959382028149
    ・トラスココード:816-7421
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 接顔カバー E 50枚入りの型番02814のページです。 型番02814に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 接顔カバー E 50枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 接顔カバー E 50枚入り
    接顔カバー
    接顔メリヤスカバー
    メリヤスカバーNRK 接顔カバー
    シゲマツ メリヤスカバー1R
    EV 替えフィルター2枚入り EM-4ヨウ カッセイタン
    メーカー重松製作所アズワン重松製作所重松製作所重松製作所E-Value
    通常価格4,7901,090 -1,2311,198760201
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト