17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ メリヤスカバー1R 02800

シゲマツ メリヤスカバー1R

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:1日目

【特長】・接顔部のゴムかぶれを防ぎます。【商品仕様】・マスク接顔部のかぶれを防ぎます。・シゲマツ メリ...

詳細を確認

    型番:

    02800
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    02800の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02800
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    760
    ( 836 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接顔部のゴムかぶれを防ぎます。
    【商品仕様】
    ・マスク接顔部のかぶれを防ぎます。
    ・シゲマツ メリヤスカバー1R
    ・JANコード:4959382028002
    ・トラスココード:816-7419
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ メリヤスカバー1Rの型番02800のページです。 型番02800に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ メリヤスカバー1Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ メリヤスカバー1R
    接顔メリヤスカバー
    メリヤスカバーNRK 接顔カバー
    シゲマツ マスクDR77R用ろ過材
    シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
    シゲマツ 接顔カバー E 50枚入り
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格7601,2311,19829014,8054,790
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト