17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 押え枠 ペイントメイトS用 02780

シゲマツ 押え枠 ペイントメイトS用

通常単価(税別)
184
税込単価
202
通常出荷日:5日目

【用途】・ペイントメイトS用【商品仕様】・吸収缶にペイントメイトを付けるための押え枠です。・シゲマツ ...

詳細を確認

    型番:

    02780
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    02780の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02780
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    184
    ( 202 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・ペイントメイトS用
    【商品仕様】
    ・吸収缶にペイントメイトを付けるための押え枠です。
    ・シゲマツ 押え枠 ペイントメイトS用
    ・JANコード:4959382027807
    ・トラスココード:816-7415
    ・質量:15g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 押え枠 ペイントメイトS用の型番02780のページです。 型番02780に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 押え枠 ペイントメイトS用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 押え枠 ペイントメイトS用
    シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用
    シゲマツ 押え枠 UEメイト用
    外付けフィルタ押え枠
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M/S)
    シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所アズワン重松製作所重松製作所
    通常価格184262492290 -2,243299
    通常出荷日5日目1日目5日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト