17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用 02651
  • シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用

シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用

通常単価(税別)
1,301
税込単価
1,431
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・アイピースに取り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止するフィルムです。・シゲマツ カバ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4959382026510
  • トラスココード
    816-7414

型番:

02651
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02651の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4959382026510
トラスココード
816-7414
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
02651
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301
( 1,431 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アイピースに取り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止するフィルムです。
・シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用
・JANコード:4959382026510
・トラスココード:816-7414
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用の型番02651のページです。 型番02651に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用
カバーグラス
シゲマツ 面体用収納袋(CS)
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
シゲマツ 外付けフィルタLB
シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,3014,5701,4101,025786440
通常出荷日4日目1日目5日目1日目1日目5日目
その他オプション-オプション---
JANコード495938202651049593820265964959382026374495938200980349593820261384959382026039
トラスココード816-7414314-8083816-7413816-7583816-7410816-7407

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト