17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 外付けフィルタL3U 02614

シゲマツ 外付けフィルタL3U

通常単価(税別)
455
税込単価
501
通常出荷日:7日目

【用途】・CA-705OV、CA-710SOHS【商品仕様】・区分L3防じん機能付き吸収缶用・シゲマツ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • JANコード
    4959382026145
  • トラスココード
    816-7411
  • 適合吸収缶
    CA-705OV、CA-710SOHS
  • 質量(g)
    5

型番:

02614
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02614の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
JANコード
4959382026145
トラスココード
816-7411
適合吸収缶
CA-705OV、CA-710SOHS
質量(g)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
02614
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CA-705OV、CA-710SOHS
【商品仕様】
・区分L3防じん機能付き吸収缶用
・シゲマツ 外付けフィルタL3U
・JANコード:4959382026145
・トラスココード:816-7411
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 外付けフィルタL3Uの型番02614のページです。 型番02614に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 外付けフィルタL3Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 外付けフィルタL3U
シゲマツ 外付けフィルタL2U
シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格45541044015,258 -1,025427
通常出荷日7日目4日目5日目1日目1日目6日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体取替用パーツ取替用パーツ
JANコード495938202614549593820261214959382026039-49593820098034959382026008
トラスココード816-7411816-7409816-7407-816-7583816-7291
適合吸収缶CA-705OV、CA-710SOHSCA-705OV、CA-710OV、CA-710SOHS、CA-310OVCA-606シリーズ---
質量(g)5515430.00010515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト