17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 外付けフィルタL2U 02612
  • シゲマツ 外付けフィルタL2U

シゲマツ 外付けフィルタL2U

通常単価(税別)
410
税込単価
451
通常出荷日:4日目

【用途】・CA-705OV、CA-710OV、CA-710SOHS、CA-310OV【商品仕様】・区分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 詳細タイプ
    フィルタ
  • JANコード
    4959382026121
  • トラスココード
    816-7409
  • 適合吸収缶
    CA-705OV、CA-710OV、CA-710SOHS、CA-310OV
  • 質量(g)
    5

型番:

02612
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02612の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
取替式防じん
詳細タイプ
フィルタ
JANコード
4959382026121
トラスココード
816-7409
適合吸収缶
CA-705OV、CA-710OV、CA-710SOHS、CA-310OV
質量(g)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
02612
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CA-705OV、CA-710OV、CA-710SOHS、CA-310OV
【商品仕様】
・区分L2防じん機能付き吸収缶用
・シゲマツ 外付けフィルタL2U
・JANコード:4959382026121
・トラスココード:816-7409
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 外付けフィルタL2Uの型番02612のページです。 型番02612に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 外付けフィルタL2Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 外付けフィルタL2U
シゲマツ 外付けフィルタL3U
シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
防じん・防毒マスク TW08SF2
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格41045544015,258 -1,0256,375
通常出荷日4日目7日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体取替用パーツマスク本体
商品用途取替式防じん-取替式防じん防毒--
詳細タイプフィルタ-フィルタ---
JANコード495938202612149593820261454959382026039-49593820098034959382121819
トラスココード816-7409816-7411816-7407-816-7583525-6673

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト