17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 外付けフィルタUEメイト 02610

シゲマツ 外付けフィルタUEメイト

通常単価(税別)
307
税込単価
338
通常出荷日:6日目

【用途】・CA-700シリーズ用【商品仕様】・吸収缶の前面に取り付けて大きな粉じんを防ぐプレフィルタで...

詳細を確認

型番:

02610
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02610の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
取替式防じん
詳細タイプ
フィルタ
JANコード
4959382026107
トラスココード
816-7408
適合吸収缶
CA-700シリーズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
02610
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307
( 338 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CA-700シリーズ用
【商品仕様】
・吸収缶の前面に取り付けて大きな粉じんを防ぐプレフィルタです。
・シゲマツ 外付けフィルタUEメイト
・JANコード:4959382026107
・トラスココード:816-7408
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 外付けフィルタUEメイトの型番02610のページです。 型番02610に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 外付けフィルタUEメイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 外付けフィルタUEメイト
シゲマツ 外付けフィルタLB
シゲマツ 外付けフィルタL2U
シゲマツ 外付けフィルタL3U
シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格3077864104554401,025
通常出荷日6日目1日目4日目7日目5日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途取替式防じん-取替式防じん-取替式防じん-
詳細タイプフィルタ-フィルタ-フィルタ-
JANコード495938202610749593820261384959382026121495938202614549593820260394959382009803
トラスココード816-7408816-7410816-7409816-7411816-7407816-7583

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト