17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カマグ UVランプ

通常単価(税別)
189,410
税込単価
208,351
通常出荷日:1日目

【特長】・長時間使用防止のため、10分自動OFF機能付です。【用途】・目的物質(薄層クロマトグラフィー...

詳細を確認

型番:

022-9160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

022-9160の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
412(間口)×76(奥行)×38(高さ)
電源(V)
単相90~264
その他
オプション
タイプ詳細
UVランプ
紫外線波長(nm)
254/366
JANコード
4562389920226
トラスココード
827-9260
質量(g)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
022-9160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,410
( 208,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間使用防止のため、10分自動OFF機能付です。
【用途】
・目的物質(薄層クロマトグラフィー)の確認に。
【商品仕様】
・奥行(mm):76
・間口(mm):412
・高さ(mm):38
・電源(V):単相90~264
・二波長切り替え:254/366nm
・JANコード:4562389920226
・トラスココード:827-9260
・質量:1.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カマグ UVランプの型番022-9160のページです。 型番022-9160に関する仕様情報を記載しております。
カマグ UVランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カマグ UVランプ
カマグ ビューイングボックス
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用
グローブボックス アクリル M1
パソリナグローブボックス
グローブボックス(パスボックス付)
メーカーカマグ社カマグ社アズワン新光化成アズワンアズワン
通常価格189,410186,2377,90084,67889,73592,345 -
通常出荷日1日目1日目1日目35日目1日目7日目〜
商品タイプその他その他----
サイズ412(間口)×76(奥行)×38(高さ)420(間口)×296(奥行)×280(高さ)----
電源(V)単相90~264-----
その他オプション-----
タイプ詳細UVランプビューイングボックス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト