17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カマグ ビューイングボックス

通常単価(税別)
186,237
税込単価
204,861
通常出荷日:1日目

【特長】・反射UV光をカットし、目を保護するフィルター付です。・明るい室内での使用が可能です。【用途】...

詳細を確認

型番:

022-9060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

022-9060の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
420(間口)×296(奥行)×280(高さ)
タイプ詳細
ビューイングボックス
JANコード
4562389920240
トラスココード
827-9259
質量(g)
5000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
022-9060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,237
( 204,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射UV光をカットし、目を保護するフィルター付です。
・明るい室内での使用が可能です。
【用途】
・TLCの発光に。
【商品仕様】
・奥行(mm):296
・間口(mm):420
・高さ(mm):280
・JANコード:4562389920240
・トラスココード:827-9259
・質量:5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カマグ ビューイングボックスの型番022-9060のページです。 型番022-9060に関する仕様情報を記載しております。
カマグ ビューイングボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カマグ ビューイングボックス
カマグ UVランプ
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用
グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)
グローブボックス アクリル M2(パスボックス付)
グローブボックス アクリル M1
メーカーカマグ社カマグ社アズワン新光化成新光化成新光化成
通常価格186,237189,4107,900138,953109,21484,678
通常出荷日1日目1日目1日目35日目35日目35日目
商品タイプその他その他----
サイズ420(間口)×296(奥行)×280(高さ)412(間口)×76(奥行)×38(高さ)----
タイプ詳細ビューイングボックスUVランプ----
JANコード45623899202404562389920226----
トラスココード827-9259827-9260----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト