17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カマグ 二槽式展開槽 20X10cm ステンレス蓋付

通常単価(税別)
68,212
税込単価
75,033
通常出荷日:1日目

【特長】・展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。 ・溶媒蒸気の前飽和...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    63×123×217
  • 容量 (ml)
    10
  • 槽内寸法(mm)幅
    50
  • 展開層寸法(mm)
    200×100
  • 商品タイプ詳細
    二槽式展開槽
  • 材質1
    本体:ガラス
  • 材質2
    フタ:ステンレス
  • 透明
  • トラスココード
    792-4852
  • 質量(g)
    2800

型番:

022-5254
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

022-5254の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
63×123×217
容量(ml)
10
槽内寸法(mm)幅
50
展開層寸法(mm)
200×100
商品タイプ詳細
二槽式展開槽
材質1
本体:ガラス
材質2
フタ:ステンレス
透明
トラスココード
792-4852
質量(g)
2800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
022-5254
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,212
( 75,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。
・溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
【用途】
・観察用。
【商品仕様】
・容量(ml):10
・展開層寸法(mm):200×100
・トラスココード:792-4852
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・本体:ガラス
・フタ:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カマグ 二槽式展開槽 20X10cm ステンレス蓋付の型番022-5254のページです。 型番022-5254に関する仕様情報を記載しております。
カマグ 二槽式展開槽 20X10cm ステンレス蓋付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カマグ 二槽式展開槽 20X10cm ステンレス蓋付
カマグ 二槽式展開槽 20X20cm ガラス蓋付
共栓試験管 S-20
ステンレス製試験管立て
共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入
ステンレス太口ロート金具付き(粉ロート)
メーカーカマグ社カマグ社ケニス三和化研工業柴田科学トラスコ中山
通常価格68,212106,98924,7352,600 -14,5384,688
通常出荷日1日目1日目6日目1日目6日目1日目
商品タイプその他その他----
サイズ(mm)63×123×21763×210×218----
容量(ml)1020----
槽内寸法(mm)幅5052----
展開層寸法(mm)200×100200×200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト