ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ かべロック (50本入)

カクダイ かべロック (50本入) 022-211
通常単価(税別)
3,217
税込単価
3,539
通常出荷日:1日目

【特長】・石膏ボード用アンカー・3~4ミリタッピングビス対応・パッケージサイズ W111ミリ×H41ミ...

詳細を確認

型番:

022-211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

022-211の仕様・寸法情報

JANコード
4972353022281
トラスココード
807-5895
質量(g)
96
材質1
PA

商品情報

入数50本入
材質PA
説明文石膏ボード用アンカー
4ミリタッピンビス対応

型番リスト

表示件数
型番
022-211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,217
( 3,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード用アンカー
・3~4ミリタッピングビス対応
・パッケージサイズ W111ミリ×H41ミリ×D81ミリ
【商品仕様】
・かべロック
・JANコード:4972353022281
・トラスココード:807-5895
・質量:96.0g
【材質/仕上】
・PA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ かべロック (50本入)の型番022-211のページです。 型番022-211に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ かべロック (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ かべロック (50本入)
カクダイ 平パッキン 28×18×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,2171571499,1521,2911,447
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
JANコード497235302228149723530043004972353004140497235303304149723534544024972353454426
トラスココード807-5895807-9074807-9058807-6079807-6812807-6813
質量(g)963.0001.000108.600157.400217.300
材質1PANBRNBR黄銅、ステンレス(アミ)PVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト