17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SIBATA 自動ビュレット ゴム栓用茶 25ml 022130-25

SIBATA 自動ビュレット ゴム栓用茶 25ml

通常単価(税別)
43,509
税込単価
47,860
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・種類:茶かっ色・種類:茶かっ色・容量mL:25・一メモリmL:0.1・許容誤差mL:±0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビュレット
  • 容量 (ml)
    25
  • 一目盛 (ml)
    0.1
  • JANコード
    4589988607990
  • トラスココード
    111-9839
  • 茶かっ色
  • 質量(g)
    2300

型番:

022130-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

022130-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビュレット
容量(ml)
25
一目盛(ml)
0.1
JANコード
4589988607990
トラスココード
111-9839
茶かっ色
質量(g)
2300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
022130-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,509
( 47,860 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・種類:茶かっ色
・種類:茶かっ色
・容量mL:25
・一メモリmL:0.1
・許容誤差mL:±0.03
・全高mm:(925)
・入数:1
・カルシウム管セット、クランプ、2連球ゴムスプレーをツキ属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット「スーパーグレード」は、JISR3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。USP規格と同等です。
・JANコード:4589988607990
・トラスココード:111-9839
・質量:2.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SIBATA 自動ビュレット ゴム栓用茶 25mlの型番022130-25のページです。 型番022130-25に関する仕様情報を記載しております。
SIBATA 自動ビュレット ゴム栓用茶 25mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIBATA 自動ビュレット ゴム栓用茶 25ml
自動ビュレット ゴム栓用白
ビュレット茶(PTFE活栓)
IWAKI 共栓比色管 25 25ml 1入
自動ビュレット
平面式自動ビュレット用瓶 白 白瓶(自動ビュレット用)
メーカー柴田科学柴田科学ケニス三商アズワンクライミング
通常価格43,509-13,873 -2,60040,283 -8,095 -
通常出荷日5日目お見積り4日目3日目1日目〜7日目〜
商品タイプビュレットビュレットビュレット-ビュレット-
容量(ml)25-----
一目盛(ml)0.1-0.1---
JANコード4589988607990-----
トラスココード111-9839-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト