17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

棒状温度計用金属ケース クリップ付 0956-00

棒状温度計用金属ケース クリップ付

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです・スライドパック入りです

詳細を確認

    型番:

    0956-00
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・型番:0956-00
    ・金属ケースのみ(30cm)
    ・クリップ付き
    ・材質SUS304
    ・スライドパック入り
    ・30cm用金属ケースのみ(ケース:SUS304)

    0956-00の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他アクセサリ
    測定温度範囲(℃)
    -
    温度最小表示(℃)
    -
    トラスココード
    805-1065
    JANコード
    4974425144600
    質量(g)
    56.000
    材質1
    SUS304
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0956-00

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    温度最小表示

    (℃)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    その他アクセサリ
    -
    -
    805-1065
    4974425144600
    56.000
    SUS304
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです
    ・スライドパック入りです

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    棒状温度計用金属ケース クリップ付の型番0956-00のページです。 型番0956-00に関する仕様情報を記載しております。
    棒状温度計用金属ケース クリップ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    棒状温度計用金属ケース クリップ付
    金属ケース 棒状温度計
    赤液棒状温度計用 ケース
    金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃
    赤液棒状温度計,透明ケース付き
    棒状標準温度計
    メーカー佐藤計量器製作所シンワ測定アズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所
    通常価格2,2001,347 -2,0603,000720 -46,317
    通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト