17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HSシリコーンスプレードライ

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:4日目

【特長】・べたつきが少なく潤滑性に優れた高品質の特殊シリコーンオイルを配合。潤滑・離型・防錆・艶出等の...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4960833022005
  • 質量(g)
    340.000
  • トラスココード
    868-1911
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル、LPG

型番:

022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

022の仕様・寸法情報

容量(ml)
420
JANコード
4960833022005
質量(g)
340.000
トラスココード
868-1911
材質1
主成分:シリコーンオイル、LPG
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
022
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・べたつきが少なく潤滑性に優れた高品質の特殊シリコーンオイルを配合。潤滑・離型・防錆・艶出等の高い効果が得られます
・速乾性があり素材を傷めにくい無溶剤タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HSシリコーンスプレードライの型番022のページです。 型番022に関する仕様情報を記載しております。
HSシリコーンスプレードライのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSシリコーンスプレードライ
シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃
HSシリコーンスプレー
ロゲネストラムダHJM-8 1kg
スミテック F971(クリーンルーム用)
ナフロンペースト(65ml)
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットニッペコ住鉱潤滑剤コクゴ
通常価格5213,137574 -65,30013,7066,199
通常出荷日4日目4日目4日目5日目〜1日目在庫品1日目
容量(ml)420-420---
JANコード49608330220054960833077005----
質量(g)340.00090.000----
トラスココード868-1911798-3255----
材質1主成分:シリコーンオイル、LPG主成分:シリコーングリース主成分:シリコーンオイル、石油系溶剤、LPG---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト