17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

通常単価(税別)
2,2604,510
税込単価
2,4864,961
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・従来品より1.5倍以上も長く、深い場所の作業に適します・ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・従来品より1.5倍以上も長く、深い場所の作業に適します。
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2.5
240
4984798109502
811-6089
32.5
1個
5
400
4984798109533
811-6099
100.5
1個
6
410
4984798109540
811-6100
161.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
1日目
3,100
( 3,410 )
1日目
4,510
( 4,961 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より1.5倍以上も長く、深い場所の作業に適します
・ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂(アセチ)を使用
・アセチは油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、 耐久性が抜群です
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)
T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)
六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格2,260-3,590 -6,8581,680910 -410 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目8日目1日目1日目〜
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装)軸:特殊合金鋼レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト