17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(インチ)
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(インチ)

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(インチ)

通常単価(税別)
2,3775,624
税込単価
2,6156,186
通常出荷日:9日目

【特長】・従来品より1.5倍以上も長く、深い場所の作業に適します。・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
410
4984798109625
811-6087
170
1個
340
4984798109595
811-6088
43
1個
430
4984798109649
811-6093
400
1個
240
4984798109588
811-6092
29
1個
430
4984798109632
811-6096
324.5
1個
350
4984798109601
811-6097
67.5
1個
240
4984798109571
811-6098
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,259
( 4,685 )
9日目
2,531
( 2,784 )
9日目
5,624
( 6,186 )
9日目
2,377
( 2,615 )
9日目
5,164
( 5,680 )
9日目
2,760
( 3,036 )
9日目
2,377
( 2,615 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より1.5倍以上も長く、深い場所の作業に適します。
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(インチ)
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル(インチ)
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)
エイト T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル 5本セット 3/32~1/4
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格2,377-856 -1,425 -4,0364,6804,520
通常出荷日9日目9日目1日目〜6日目9日目9日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)レンチとハンドル:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト