17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扁平缶手付2L 0183
  • 扁平缶手付2L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

扁平缶手付2L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0183

2020年06月に販売終了となりました。

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です。
・取手付きです。
・片口扁平缶スタンダードタイプです。
【用途】
・液体を入れる容器。

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
2
乳白色
トラスココード
120-1697
JANコード
4947592001830
質量(g)
160.000
材質1
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
材質2
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
奥行(mm)
84
口径(mm)
24
高さ(mm)
235
幅(mm)
148
中栓
あり

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト