ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ スペアパッキン

カクダイ スペアパッキン 0179A
通常単価(税別)
45
税込単価
50
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・外径16ミリ、高さ4ミリ・カクダイ スペアパッキン・JANコード:49723530179...

詳細を確認

型番:

0179A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0179Aの仕様・寸法情報

JANコード
4972353017911
トラスココード
807-3754
質量(g)
1.000
材質1
NBR

商品情報

仕様
  • 0171用
  • 材質:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
0179A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45
( 50 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径16ミリ、高さ4ミリ
・カクダイ スペアパッキン
・JANコード:4972353017911
・トラスココード:807-3754
・質量:1g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ スペアパッキンの型番0179Aのページです。 型番0179Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ スペアパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ スペアパッキン
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ブレードフレキ
カクダイ マチノカップリングセット
カクダイ ステンレスエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格454,1842,0342,17710,2981,363
通常出荷日2日目8日目7日目8日目7日目8日目
JANコード497235301791149723536135884972353647378497235379925149723536410314972353647088
トラスココード807-3754807-7529807-8027807-5774807-6997807-8002
質量(g)1.000460.000881331161.000130.000
材質1NBR黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト黄銅SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト