ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ノンライジング上部 水側用

カクダイ ノンライジング上部 水側用 0171R
通常単価(税別)
1,332
税込単価
1,465
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・湯側用、反時計まわり止水・取付ネジは専用です。・JANコード:4972353017119...

詳細を確認

型番:

0171R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0171Rの仕様・寸法情報

JANコード
4972353017119
トラスココード
807-3749
質量(g)
76.400
材質1
黄銅、NBR

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
0171R4972353017119807-374976.400黄銅、NBR

型番リスト

表示件数
型番
0171R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,332
( 1,465 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・湯側用、反時計まわり止水
・取付ネジは専用です。
・JANコード:4972353017119
・トラスココード:807-3749
・質量:76.4g
【材質/仕上】
・黄銅、NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ノンライジング上部 水側用の型番0171Rのページです。 型番0171Rに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ノンライジング上部 水側用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ノンライジング上部 水側用
カクダイ ノンライジング上部
カクダイ 分水用水栓上部
カクダイ フレキパイプ用ニップル
カクダイ シャワヘッド用アダプター
カクダイ バス用ヒートン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,3321,1008,487571649293
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
JANコード497235301711949723530298394972353007547497235361344149723539355984972353413003
トラスココード807-3749807-4140807-5878807-4411807-3476807-6436
質量(g)76.40044.800533.00037.00049.00010.300
材質1黄銅、NBR材質 黄銅、EPDM材質 青銅材質 黄銅黄銅黄銅、ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト