17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瑞穂 PPコップキャリー200ml用×12個立 0168

瑞穂 PPコップキャリー200ml用×12個立

通常単価(税別)
15,22814,323
税込単価
16,75115,755
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・簡単に複数の容器を運ぶ事ができます。・実験室などでご使用頂けます。【商品仕様】・内径×幅×奥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口(mm)
    550
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    150
  • 本体/オプション
    オプション
  • トラスココード
    168-5719
  • 材質1
    塩ビ(PVC)
  • 質量(g)
    1255
  • 詳細タイプ
    PPコップキャリー
  • 仕様
    200ml用×12個立
  • JANコード
    4947592001687

型番:

0168
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0168の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口(mm)
550
奥行(mm)
190
高さ(mm)
150
本体/オプション
オプション
トラスココード
168-5719
材質1
塩ビ(PVC)
質量(g)
1255
詳細タイプ
PPコップキャリー
仕様
200ml用×12個立
JANコード
4947592001687
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0168
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,22814,323
( 15,755 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に複数の容器を運ぶ事ができます。
・実験室などでご使用頂けます。
【商品仕様】
・内径×幅×奥行×高さ(mm):68×550×190×150
・質量:0g
【材質/仕上】
・塩ビ(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瑞穂 PPコップキャリー200ml用×12個立の型番0168のページです。 型番0168に関する仕様情報を記載しております。
瑞穂 PPコップキャリー200ml用×12個立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瑞穂 PPコップキャリー200ml用×12個立
瑞穂 PPコップキャリー200ml用×6個立
WST用パーツ
スチール什器用サイドネット ホワイト
スチール什器用 オプションパーツ キャスター
スーパーラック KR型用棚板
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業河淳アイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格15,22810,51935,6505,294 -1,012 -6,610 -
通常出荷日9日目9日目19日目1日目〜7日目1日目〜
商品タイプその他その他-ディスプレイネット--
間口(mm)550280----
奥行(mm)190190-13--
高さ(mm)150150----
本体/オプションオプションオプション-オプション--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト