17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック ラッカーシンナー 016-5123-02

ロック ラッカーシンナー

通常単価(税別)
4,828
税込単価
5,311
通常出荷日:5日目

【特長】・ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。【材質】・溶剤

詳細を確認
  • 材質1
    溶剤

型番:

016-5123-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

016-5123-02の仕様・寸法情報

商品用途
うすめ液
JANコード
4957139165321
トラスココード
851-1727
質量(g)
3300.0
材質1
溶剤
容量(L)
3.785

絞り込み条件

  • 商品用途

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
016-5123-02

商品用途

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

最小発注数量
うすめ液
4957139165321
851-1727
3300.0
3.785
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,828
( 5,311 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
【材質】
・溶剤

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロック ラッカーシンナーの型番016-5123-02のページです。 型番016-5123-02に関する仕様情報を記載しております。
ロック ラッカーシンナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック ラッカーシンナー
ラッカーシンナー
ラッカーシンナー
ロック エポキシシンナー 16L
ラッカーうすめ液
アサヒペン ラッカーシンナー 16L
メーカーロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントアサヒペンアサヒペン
通常価格4,8288,6467,86612,78663412,563
通常出荷日5日目1日目5日目4日目1日目4日目
材質1溶剤溶剤溶剤溶剤--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト